Schmalz

Reunaimukupit kuumamuovaukseen SAOK HT2 (soikeat)

Siirry suoraan tuotteisiin

Silikoniton erikoismateriaali HT2 takaa PWIS: n ja lämpötilan kestävyyden jopa 250 ° C asti

Soikea reunaimuri tartunnanpitäville työkappaleille tai lävistetyille ja rungon osille

Rakenteinen sisäinen tuki estää syvää vetämistä ja kestää korkeimpia sivuvoimia

Vulkanoitu liitäntänippu estää koneen vahingoittumisen ja seisokit imukuppien häviämisen vuoksi

Design
  • Korkean lämpötilan materiaali HT2
  • Pehmeä tiivistehuuli parhaan säätämisen työkappaleille, joilla on pienimmät säteet
  • Vankat ja joustavat imupalat
  • Imukahvat saatavana eri liitäntävaihtoehtoina
  • Vulkanoitu jäykiste alumiinista maksimaalisen lujuuden saavuttamiseksi
  • Imupalat toimitetaan koottuina
Tekniset tiedot
  • Mitat 70 x 25 mm
  • Materiaali: HT2
  • Liitäntänuppi vulkanoitu
Toimialat
  • •Auto-teollisuus
  • •Metalli
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
Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Toimiala
Product family

1 - 3 / 3 tuloksista

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Osanro: 10.01.01.12461

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Osanro: 10.01.01.12462

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Osanro: 10.01.01.12463

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.