Schmalz

핫포밍 공정용 엣지 진공패드 SAOK HT2 (타원형)

제품으로 바로 이동

실리콘이없는 특수 소재 HT2는 PWIS가없고 최대 250 ° C의 내열성을 보장합니다.

길쭉한 공작물 또는 펀칭 및 본체 부품을위한 타원형 모서리 흡입 그리퍼

구조화 된 내부 지지대는 딥 드로잉을 방지하고 가장 높은 횡력을 견딥니다.

가황 된 연결 니플은 흡입 컵 손실로 인한 기계 손상 및 가동 중지 시간을 방지합니다.

디자인
  • 고온 소재 HT2
  • 반경이 가장 작은 공작물에서 최상의 조정을위한 부드러운 씰링 립
  • 견고하고 탄력적 인 흡입 컵
  • 다양한 연결 버전으로 제공되는 흡입 그리퍼
  • 최대 강도를 위해 알루미늄으로 제작 된 가황 보강재
  • 흡입 패드는 조립 된 상태로 배송됩니다.
기술 데이터
  • 치수 : 70 x 25 mm
  • 자료 : HT2
  • 연결 니플 가황
산업
  • •금속
  • •자동차
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
산업 분야
Product family

결과 3 중 1 - 3개

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

부품 번호.: 10.01.01.12461

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

부품 번호.: 10.01.01.12462

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12463

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 자동차 | 금속

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.