Schmalz

Edge Gripper Suction Cups for Hot Forming SAOK HT2 (Oval)

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Silicone-free special material HT2 is free of LABS and temperature resistant up to 250 °C

Oval edge suction cup for long workpieces or stamped and body parts

Structured inner support prevents deep drawing and withstands maximum lateral forces

Vulcanized connection nipple avoids machine damage and downtime due to loss of suction cups

Cấu trúc
  • High temperature material HT2
  • Soft sealing lip for the best adaptation to workpieces with small radii
  • Robust and wear-resistant suction cups
  • Suction cups available with various connection types
  • Vulcanized aluminum reinforcing element for maximum strength
  • Suction cups are delivered assembled
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 70 x 25 mm
  • Material: HT2
  • Connection nipple vulcanized to elastomer part
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành
Product family

1 - 3 từ 3 kết quả

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.01.12461

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.12462

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.12463

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

Các ngành: Automotive | Metal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.