Schmalz

Kantzuignappen voor hotforming SAOK HT2 (ovaal)

Ga direct naar de producten

Siliconenvrij speciaal materiaal HT2 garandeert LABS-vrijheid en temperatuurbestendigheid tot 250 °C

Ovale randzuiggrijper voor lange werkstukken of gestanste en carrosseriedelen

Gestructureerde binnensteun voorkomt dieptrekken en is bestand tegen maximale dwarskrachten

Gevulkaniseerde aansluitnippel vermijdt machinebeschadiging en stilstand door verlies van zuignappen

Ontwerp
  • Hoge temperatuur materiaal HT2
  • Zachte afdichtingslip voor de beste aanpassing aan werkstukken met de kleinste radius
  • Robuuste en resistente zuignappen
  • Zuigkussens verkrijgbaar in verschillende aansluitingsvarianten
  • Gevulkaniseerde aluminiumversteviger voor maximale sterkte
  • De zuignappen worden gemonteerd geleverd
Technische gegevens
  • Afmetingen: 70 x 25 mm
  • Materiaal: HT2
  • Aansluitnippel gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Metaal
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
Dimension (LxW)
Suction cup material
Number of folds
Height H
Spring stroke Z
Sector
Product family

1 - 3 van 3 resultaten

SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12461

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SAOK 70x25 HT2-65 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12462

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4-IG
SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12463

Kanten-vacuümgrijper (ovaal), voor dynamiek handling van werkstukken met een sterk gebogen oppervlakten

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.