Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

부품 번호.: 10.01.01.12463

Edge gripper suction cup (oval) for dynamic handling of structured surfaces

산업: 금속 | 자동차

Dimension (LxW)70 x 25
Suction cup materialHigh temperature material HT2
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG3/8-IG
디자인 데이터
Design image
속성
Bs 22.6  mm
dn 6  mm
G1 G3/8"-F
H 35.5  mm
LG1 9  mm
Lmax.(S) 71  mm
Ls 67.2  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 12.8  mm
기술 데이터
속성
Pull-off force 75  N
Pull-off force oily surface 59  N
Lateral force 42  N
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Dimension (LxW) 70 x 25
Workpiece angle W min. 80  °
Suction cup material High temperature material HT2
Weight 53.9  g
Number of folds 0
Product family SAOK
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동