Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPI 16 PE SPB4-20

Osanro: 10.01.06.02915

Suction cup insert for reinforcing and anti-rotation of suction cups

Toimialat: Pakkaus

Size16
MaterialPolyethylene
UtilizationSPB4-20
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 16  mm
H 7,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Utilization SPB4-20
Material Polyethylene
Weight 0,3  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin