SPI 16 PE SPB4-20
Onderdeelnr.: 10.01.06.02915
Inlegring om te voorkomen dat folie naar binnen wordt getrokken.
Industriesegmenten: Verpakkingen
| Size | 16 |
| Material | Polyethylene |
| Utilization | SPB4-20 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 16 mm |
| H | 7,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Utilization | SPB4-20 |
| Material | Polyethylene |
| Weight | 0,3 g |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie