- UUSI
FSGA 63 NK-45 G1/4-AG FP120
Osanro: 10.01.06.06346
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
Toimialat: Puu
| Size | 63 |
| Number of folds | 1.5 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Additional function suction cup | with flight pin 120 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Additional function suction cup | with flight pin 120 |
| H | 38 mm |
| dn | 1,1 mm |
| d2 | 44,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
| Ds | 60 mm |
| Dmax(S) | 68 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Size | 63 |
| Suction cup material | Natural rubber NK |
| Material hardness [Shore A] | 45 Shore A |
| Suction force (-600mbar) | 85 N |
| Product family | FSGA |
| Workpiece radius min. (convex) | 100 mm |
| Pull-off force | 135 N |
| Volume | 43,83 cm³ |
| Weight | 34 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi