Schmalz

Note sull'ordine

La ventosa a soffietto, disponibile in vari diametri, viene fornita in opzione con un anello di tenuta incollato.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FSGA 63 NK-45 G1/4-AG FP120

Numero articolo: 10.01.06.06346

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Industrie: Legno

Misura63
Numero di pieghe1.5
Materiale della ventosaCaucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A]45 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
Funzione supplementare ventosacon pin flottante 120
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Funzione supplementare ventosa con pin flottante 120
H 38  mm
dn 1,1  mm
d2 44,5  mm
G1 G1/4"-AG
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (freccia elastica) 15  mm
Ds 60  mm
Dmax(S) 68  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Numero di pieghe 1,5
Misura 63
Materiale della ventosa Caucciù naturale NK
Durezza del materiale [Shore A] 45  Shore A
Forza di presa (-600 mbar) 85  N
Famiglia di prodotti FSGA
Raggio pezzo min. (convesso) 100  mm
Forza di strappo 135  N
Volume 43,83  cm³
Peso 34  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello