Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FG PVC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG PVC – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FG 23 PVC-50 N057

Osanro: 10.01.06.01942

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka

Size23
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 11  mm
d2 12,9  mm
D1 22,3  mm
Dk 17  mm
Dmax(S) 25  mm
Ds 22,3  mm
H 25,5  mm
H2 11,3  mm
Z (Stroke) 9,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 6,6  N
Pull-off force 15  N
Volume 3,86  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 23
Nipple family N 057
Number of folds 2,5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 3,5  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin