FG 23 PVC-50 N057
Onderdeelnr.: 10.01.06.01942
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Size | 23 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 11 mm |
| d2 | 12,9 mm |
| D1 | 22,3 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 25 mm |
| Ds | 22,3 mm |
| H | 25,5 mm |
| H2 | 11,3 mm |
| Z (Stroke) | 9,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 6,6 N |
| Pull-off force | 15 N |
| Volume | 3,86 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 23 |
| Nipple family | N 057 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 3,5 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie