Schmalz

Balgzuignappen FG PVC (2,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 18 mm tot 50 mm

Ga direct naar de producten

2.5 plooien bieden een optimaal dempingseffect bij plaatsing op werkstukken

Grote effectieve diameter voor hoge zuigkracht

Zachte, knuffelige afdichtingslip past zich aan gebogen oppervlakken en oneffenheden aan

Bestand, FDA- en BfR-conform PVC

Ontwerp
  • Robuuste en resistente zuignap FG (2) met 2,5 vouwen en een enkele afdichtingslip
  • Zeer aanpasbare geometrie en zacht, soepel materiaal
  • Grote effectieve binnendiameter
  • Zuignappen en tepels (1) kunnen flexibel worden gecombineerd binnen een tepelfamilie (3)
Technische gegevens
  • Diameter: 18 tot 50 mm
  • Materiaal: PVC (gebruik in de voedingsindustrie)
Industriesegmenten
  • •Logistiek
  • •Voedingsmiddelen
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Size
Nipple family
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

FG 18 PVC-50 N016

Onderdeelnr.: 10.01.06.01941

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Size18
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
FG 23 PVC-50 N057

Onderdeelnr.: 10.01.06.01942

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Size23
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
FG 32 PVC-50 N058

Onderdeelnr.: 10.01.06.01943

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Size32
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
FG 40 PVC-50 N033

Onderdeelnr.: 10.01.06.02468

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Size40
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
FG 50 PVC-50 N033

Onderdeelnr.: 10.01.06.02469

Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Voedingsmiddelen | Logistiek

Size50
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.