FG 40 PVC-50 N033
Onderdeelnr.: 10.01.06.02468
Balgzuiger (rond) voor bijzonder oneffen werkstukken
Industriesegmenten: Logistiek | Voedingsmiddelen
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 10,8 mm |
| d2 | 23,4 mm |
| D1 | 40,4 mm |
| Dk | 18,7 mm |
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 41,7 mm |
| H2 | 20,7 mm |
| Z (Stroke) | 10,9 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 21,7 N |
| Pull-off force | 56 N |
| Volume | 15,22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 40 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 14,3 g |
| Product family | FG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie