FG 40 PVC-50 N033
Część nr.: 10.01.06.02468
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Logistyka | Żywność
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 10,8 mm |
| d2 | 23,4 mm |
| D1 | 40,4 mm |
| Dk | 18,7 mm |
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 41,7 mm |
| H2 | 20,7 mm |
| Z (Stroke) | 10,9 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 21,7 N |
| Pull-off force | 56 N |
| Volume | 15,22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 60 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 40 |
| Nipple family | N 033 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 14,3 g |
| Product family | FG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja