Przyssawki mieszkowe FG PVC (2,5 fałdy)
Powierzchnia ssąca (Ø) od 18 mm do 50 mm
2.5 fałdy oferują optymalny efekt tłumienia przy umieszczaniu na obrabianych elementach
Duża efektywna średnica zapewniająca dużą siłę ssania
Miękka, przytulna warga uszczelniająca dostosowuje się do zakrzywionych powierzchni i nierówności
Odporny, zgodny z FDA i BfR PCW
Projekt
Projekt

- Solidna i wytrzymała ssawka FG (2) z 2,5 fałdami i pojedynczą wargą uszczelniającą
- Bardzo elastyczna geometria i miękki, elastyczny materiał
- Duża efektywna średnica wewnętrzna
- Przyssawki i sutki (1) mogą być elastycznie łączone w ramach rodziny sutków (3)
Dane techniczne
Dane techniczne
- średnica: 18 do 50 mm
- Materiał: PVC (zastosowanie w przemyśle spożywczym)
Branże
Branże
- •Logistyka
- •Żywność
Dokumentacja
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 5 z 5 wyników