Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup FG PVC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG PVC – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FG 18 PVC-50 N016

Część nr.: 10.01.06.01941

Przyssawka mieszkowa (okrągła)

Branże: Logistyka | Żywność

Size18
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
AtrybutWartość
d5 mm
d28,9 mm
D118,6 mm
Dk10 mm
Dmax(S)20 mm
Ds16 mm
H23,5 mm
H29,2 mm
Z (Stroke)8,5 mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
AtrybutWartość
Suction force (-600mbar)3,2 N
Pull-off force8 N
Volume1,96 cm³
Workpiece radius min. (convex)15 mm
Hose inner diameter (recom.) d4 mm
Size18
Nipple familyN 016
Number of folds2,5
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 Shore A
Weight1,8 g
Product familyFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka