FG 18 PVC-50 N016
Parça no.: 10.01.06.01941
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Boyut | 18 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 8,9 mm |
| D1 | 18,6 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 20 mm |
| Ds | 16 mm |
| H | 23,5 mm |
| H2 | 9,2 mm |
| Z (İnme) | 8,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 3,2 N |
| Çekme kuvveti | 8 N |
| Cilt | 1,96 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 15 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 18 |
| Meme ucu ailesi | N 016 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 1,8 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon