Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FG PVC (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type FG PVC – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FG 18 PVC-50 N016

Osanro: 10.01.06.01941

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka

Size18
Suction cup materialPolyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A]50 (Shore A)
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 5  mm
d2 8,9  mm
D1 18,6  mm
Dk 10  mm
Dmax(S) 20  mm
Ds 16  mm
H 23,5  mm
H2 9,2  mm
Z (Stroke) 8,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 3,2  N
Pull-off force 8  N
Volume 1,96  cm³
Workpiece radius min. (convex) 15  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 18
Nipple family N 016
Number of folds 2,5
Suction cup material Polyvinyl chloride PVC
Material hardness [Shore A] 50  Shore A
Weight 1,8  g
Product family FG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin