FG 18 PVC-50 N016
Číslo dílu.: 10.01.06.01941
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Odvětví: Food | Logistics
| Size | 18 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d2 | 8,9 mm |
| D1 | 18,6 mm |
| Dk | 10 mm |
| Dmax(S) | 20 mm |
| Ds | 16 mm |
| H | 23,5 mm |
| H2 | 9,2 mm |
| Z (Stroke) | 8,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 3,2 N |
| Pull-off force | 8 N |
| Volume | 1,96 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 15 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 18 |
| Nipple family | N 016 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 1,8 g |
| Product family | FG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace