FG 40 PVC-50 N033
Parça no.: 10.01.06.02468
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Gıda | Lojistik
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 10,8 mm |
| d2 | 23,4 mm |
| D1 | 40,4 mm |
| Dk | 18,7 mm |
| Dmax(S) | 44 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 41,7 mm |
| H2 | 20,7 mm |
| Z (İnme) | 10,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 21,7 N |
| Çekme kuvveti | 56 N |
| Cilt | 15,22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 60 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Boyut | 40 |
| Meme ucu ailesi | N 033 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
| Ağırlık | 14,3 g |
| Ürün ailesi | FG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon