Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

Osanro: 10.01.06.03625

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Dimension (LxW)35 x 15
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds1.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
b2 8  mm
B1 15  mm
Bk 14  mm
Bmax(S) 17  mm
Bs 14,6  mm
d 8,3  mm
d1 11  mm
H 13  mm
H2 5  mm
l2 28  mm
L1 35  mm
Lk 28,5  mm
Lmax.(S) 37  mm
Ls 34,6  mm
Z (Stroke) 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 4,2  N
Suction force at -400 mbar 8,4  N
Suction force (-600mbar) 12,6  N
Volume 2,14  cm³
Min. workpiece width 10  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Nipple family SC 040-AR
Dimension (LxW) 35 x 15
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 1,7  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin