Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAOB, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Osanro: 10.01.06.01024

Bellows suction cup (oval) for high dynamic on curved, oily surfaced workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B1 31  mm
Bmax(S) 33  mm
Bs 30,6  mm
dn 4  mm
G1 M10-M
H 27  mm
L1 55,7  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 63  mm
Ls 60,6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 7  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 38  N
Pull-off force 69,5  N
Lateral force 72,5  N
Lateral force oily surface 41,7  N
Volume 10,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 18  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 60 x 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 1,5
Weight 35,4  g
Product family SAOB
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin