Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SAOB, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SAOB 60x30 NBR-60 M10-AG

Onderdeelnr.: 10.01.06.01024

Balg-vacuümgrijper (ovaal) voor hoge dynamiek op gewelfde en geoliede oppervlakken

Industriesegmenten: Automotive | Metaal

Dimension (LxW)60 x 30
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialSteel
ConnectionM10-AG
Number of folds1.5
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B1 31  mm
Bmax(S) 33  mm
Bs 30,6  mm
dn 4  mm
G1 M10-M
H 27  mm
L1 55,7  mm
LG1 10  mm
Lmax.(S) 63  mm
Ls 60,6  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 7  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 38  N
Pull-off force 69,5  N
Lateral force 72,5  N
Lateral force oily surface 41,7  N
Volume 10,5  cm³
Workpiece radius min. (convex) 18  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Dimension (LxW) 60 x 30
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Number of folds 1,5
Weight 35,4  g
Product family SAOB
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen