Schmalz

Tilaustiedot

The suction cup SPOB1f (elastomer part + connection element) with integrated bag stabilizer is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of the type SPOB1f - elastomer part, available in a range of different diameters
  • Connection element of the type SC - available with a range of different threads

 

Available spare parts: suction cup SPOB1f, Schmalz-Connector

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPOB1f 80x35 SI-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.03739

Bellows suction cup (oval) with 1.5 folds for reliable handling of tubular bag packaging

Toimialat: Pakkaus

Dimension (LxW)80 x 35
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
b2 21  mm
B1 35  mm
Bmax(S) 38  mm
Bs 34,5  mm
dn 6,1  mm
G1 G1/4"-F
H 44,2  mm
l2 66  mm
L1 80  mm
LG1 12  mm
Lmax.(S) 83  mm
Ls 79,5  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 11  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 24,9  N
Suction force at -400 mbar 49,8  N
Suction force (-600mbar) 74,7  N
Volume 26,12  cm³
Min. workpiece width 30  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Dimension (LxW) 80 x 35
Number of folds 1,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 26,2  g
Product family SPOB1f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin