SCHE 38-21.5x5 ST VZ
Osanro: 10.01.01.10015
Washer with shoulder
Outside diameter D | 38 (mm) |
Internal diameter d | 21.5 (mm) |
Length L1 | 5 (mm) |
Material | Steel |
Surface | galvanised |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 38 mm |
d | 21,5 mm |
D2 | 30 mm |
L | 3 mm |
L1 | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Steel |
Surface | galvanised |
Dokumentointi
Dokumentointi