SCHE 38-21.5x5 ST VZ
Parça no.: 10.01.01.10015
Pul ile rondela
Dış çap D | 38 (mm) |
İç çap d | 21.5 (mm) |
Uzunluk L1 | 5 (mm) |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 38 mm |
d | 21,5 mm |
D2 | 30 mm |
L | 3 mm |
L1 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme | Çelik |
Yüzey | galvanizli |
Dokümantasyon
Dokümantasyon