HTR-STB 30x30 UNI
Osanro: 10.01.03.00135
Cross-beam connection
Length L | 30.5 (mm) |
Connection 1 | Contour 30x30 |
Shape | angled |
Outside diameter D | 58.9 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 20 mm |
D | 58,9 mm |
G1 | M6-F |
H | 25 mm |
H1 | 52,5 mm |
LG1 | 10 mm |
L | 30,5 mm |
L2 | 20,1 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi