HTR-STB 30x30 UNI
Onderdeelnr.: 10.01.03.00135
Traversekoppeling
Length L | 30.5 (mm) |
Connection 1 | Contour 30 x 30 |
Shape | Haaks |
Outside diameter D | 58.9 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 20 mm |
D | 58,9 mm |
G1 | M6-F |
H | 25 mm |
H1 | 52,5 mm |
LG1 | 10 mm |
L | 30,5 mm |
L2 | 20,1 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie