Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-ANB G1/4-AG 80 MOD

Osanro: 10.01.03.00352

Suction cup connection (rigid)

Suction cup connectionG1/4"-M
Length L80 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
G1 G1/4"-M
G2 G1/8"-F
L 80  mm
L1 50  mm
SW1 17  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin