Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DRUCK-FED 1x10 17.5 2.9

Osanro: 20.08.02.00349

Painejousi

Wire diameter1 (mm)
Diameter10 (mm)
Length L17.5 (mm)
Spring rate2.9 (N/mm)
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Spring steel DIN 2076
Product family SXT
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin