SXT-CL-EXT-A3-235-F40
Osanro: 10.07.13.00210
Kääntyvä varsi, jossa on jatke Tyhjiökomponenttien kytkentä putkityökaluihin
| Outside diameter D | 40 (mm) |
| Internal diameter d | 28.5 (mm) |
| Hole spacing X1 | 235 (mm) |
| Material | Aluminum |
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 25 mm |
| D | 40 mm |
| d | 28,5 mm |
| H | 57 mm |
| H1 | 65 mm |
| H2 | 25,5 mm |
| H3 | 23,5 mm |
| L | 289,7 mm |
| L2 | 175 mm |
| X1 | 235 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Material | Aluminum |
| Shape | Female |
| Weight | 540 g |
| Product family | SXT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi