Schmalz

Tilaustiedot

SXT-CL-kiinnittimet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Saatavilla olevat lisävarusteet: Putket SXT-RT

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SXT-CL P 25 40 AL

Osanro: 10.07.13.00110

Puristin putkityökaluja varten

Toimialat: Pelti / autoteollisuus

ShapeParallel
Width B40 (mm)
Length L116 (mm)
MaterialAluminum
Utilization designPipe 25 / 40
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
d 25  mm
d1 40  mm
G1 M10-F
H 58  mm
H1 58,5  mm
L 116  mm
L2 37,2  mm
X1 49,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Material Aluminum
Shape Parallel
Weight 390  g
Product family SXT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin