Schmalz

Starter set PXT

Starter set of up to 75 parts

Määritä nyt

Simple and quick assembly with few tools

Quickly adaptable to new workpieces

Flexibly expandable with additional PXT components from the modular system

Low overall height for use in confined spaces

Flange feeder for flexible connection to common lightweight robots

Design
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups SPB1-50
  • Profiles, joints, holders and connections for the construction of grippers with single or double main beam
  • Basic ejector SBP-HV for powerful and energy-efficient vacuum generation
Tekniset tiedot
  • Consisting of more than 50 parts
  • Including 4 or 6 vacuum suction cups type SPB1-50
  • Assembly of a complete gripping system with single or double main beam
Toimialat
  • Universal
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Toimiala

Etkö löytänyt oikeaa tuotetta?

Määritä oikea tuote sovellukseesi nyt!

1 - 2 / 2 tuloksista

PXT STARTERKIT 2 6

Osanro: 10.01.49.00091

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

2
Number of suction plates6
PXT STARTERKIT 1 4

Osanro: 10.01.49.00090

Starter set PXT, gripper constr. kit for building vacuum gripper spiders

1
Number of suction plates4

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin