Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

ADAP-VS 6-1.3x16

Osanro: 10.06.02.00300

Connection adapter for vacuum connection (already fitted)

Outside diameter D6 (mm)
Internal diameter d1.3 (mm)
Length L16 (mm)
Utilization designVacuum switch
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 6  mm
H 27,3  mm
H2 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measuring range bar
Weight 4,5  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin