ADAP-VS 6-1.3x16
Parça no.: 10.06.02.00300
Vakum için bağlantı adaptörü bağlantı (takılı)
Dış çap D | 6 (mm) |
İç çap d | 1.3 (mm) |
Uzunluk L | 16 (mm) |
İnşaat kullanımı | Vakum anahtarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 6 mm |
H | 27,3 mm |
H2 | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçüm aralığı | bar |
Ağırlık | 4,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon