Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS

Osanro: 10.06.02.00425

Mounting bracket

Length L31 (mm)
Width B13 (mm)
Height H50 (mm)
Wall thickness s1.6 (mm)
Utilization designVacuum switch
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 13  mm
B2 20,3  mm
d 4,3  mm
d1 4,2  mm
H 50  mm
H2 5,7  mm
L 31  mm
L2 40  mm
s 1,6  mm
X1 20  mm
X2 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measuring range bar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin