BEF-WIN 13x50x31 1.6 VS
Część nr.: 10.06.02.00425
Mounting bracket
| Length L | 31 (mm) |
| Width B | 13 (mm) |
| Height H | 50 (mm) |
| Wall thickness s | 1.6 (mm) |
| Utilization design | Vacuum switch |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 13 mm |
| B2 | 20,3 mm |
| d | 4,3 mm |
| d1 | 4,2 mm |
| H | 50 mm |
| H2 | 5,7 mm |
| L | 31 mm |
| L2 | 40 mm |
| s | 1,6 mm |
| X1 | 20 mm |
| X2 | 20 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Measuring range | bar |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja