DBV-M G1/4-AG MS
Osanro: 10.05.05.00057
Pressure-limiter valve for manometer
Thread G1 | G1/4"-M |
Material | Brass |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 18 mm |
G2 | G1/4"-F |
H | 46 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 14 mm |
L1 | 22 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi