DBV-M G1/4-AG MS
Onderdeelnr.: 10.05.05.00057
Overdrukklep voor het manometer van de maximale druk
Thread G1 | G1/4"-M |
Material | Brass |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 18 mm |
G2 | G1/4"-IG |
H | 46 mm |
L | 42 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 14 mm |
L1 | 22 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie