Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS

Osanro: 10.06.02.00061

Mounting bracket

Length L60.5 (mm)
Width B21 (mm)
Height H22 (mm)
Wall thickness s1.5 (mm)
Utilization designVacuum switch
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 21  mm
d 10  mm
d1 3,2  mm
d2 3,2  mm
H 22  mm
H1 34  mm
H2 5,5  mm
L 60,5  mm
L2 3  mm
L3 10  mm
S 1,5  mm
X1 52  mm
X2 39  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Measuring range bar
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin