BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS
Parça no.: 10.06.02.00061
Montaj braketi
Uzunluk L | 60.5 (mm) |
Genişlik B | 21 (mm) |
Yükseklik H | 22 (mm) |
Duvar kalınlığı s | 1.5 (mm) |
İnşaat kullanımı | Vakum anahtarı |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 21 mm |
d | 10 mm |
d1 | 3,2 mm |
d2 | 3,2 mm |
H | 22 mm |
H1 | 34 mm |
H2 | 5,5 mm |
L | 60,5 mm |
L2 | 3 mm |
L3 | 10 mm |
S | 1,5 mm |
X1 | 52 mm |
X2 | 39 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Ölçüm aralığı | bar |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon