Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht

Osanro: 10.07.01.00013

Filter insert (round)

Filter pore size15 (µm)
Outside diameter D27 (mm)
Length L23 (mm)
Filter materialStainless steel
Utilization designFilter VF
Size1/4-Draht
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 10  mm
D 27  mm
L 23  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size 1/4-Draht
Filter pore size 15  µm
Weight 18  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin