FILT-EINS 15 27x23 A2 VF-1/4-Draht
Część nr.: 10.07.01.00013
Filter insert (round)
Filter pore size | 15 (µm) |
Outside diameter D | 27 (mm) |
Length L | 23 (mm) |
Filter material | Stainless steel |
Utilization design | Filter VF |
Size | 1/4-Draht |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d | 10 mm |
D | 27 mm |
L | 23 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 1/4-Draht |
Filter pore size | 15 µm |
Weight | 18 g |
Dokumentacja
Dokumentacja