Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8

Osanro: 10.07.01.00079

Filter insert (round)

Filter pore size3 (µm)
Outside diameter D159.2 (mm)
Length L376 (mm)
Utilization designDust filter STF
SizePicl-8
Type480m³/h
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 159,2  mm
L 376  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Size Picl-8
Filter pore size 3  µm
Weight 758,4  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin