FILT-EINS 3 159x376 STF-Picl-8
Parça no.: 10.07.01.00079
Filtre eki (yuvarlak)
Filtre gözenek boyutu | 3 (µm) |
Dış çap D | 159.2 (mm) |
Uzunluk L | 376 (mm) |
İnşaat kullanımı | Toz filtresi STF |
Boyut | Picl-8 |
Tip | 480m³/h |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
D | 159,2 mm |
L | 376 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | Picl-8 |
Filtre gözenek boyutu | 3 µm |
Ağırlık | 758,4 g |
Dokümantasyon
Dokümantasyon