Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

Osanro: 10.07.01.00143

Filter insert (round)

Filter pore size80 (µm)
Outside diameter D25 (mm)
Length L71 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designFilters VFT
Size3/8-1/2
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 25  mm
L 71  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Filter pore size 80  µm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin