Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FILT-EINS 80 25x71 PE VFT-3/8-1/2

Część nr.: 10.07.01.00143

Filter insert (round)

Filter pore size80 (µm)
Outside diameter D25 (mm)
Length L71 (mm)
Filter materialPolyethylene
Utilization designFilters VFT
Size3/8-1/2
Dane projektowe
Atrybut Wartość
D 25  mm
L 71  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Filter pore size 80  µm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka