VEE 2xSPB1/SPF 154.3x42.3
Osanro: 10.01.36.00268
Assembled Vacuum End Effector VEE
Number of suction plates | 2 |
Length L | 154.3 (mm) |
Width B | 42.3 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 42,3 mm |
H | 49,8 mm |
L | 154,3 mm |
L2 | 112 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi