SHC 2 13
Osanro: 10.02.01.01428
Schmalz Holder Cap
Number of stages | 2 |
Hole diameter | 13 (mm) |
Outside diameter D | 11.2 (mm) |
Length L | 18 (mm) |
Thread G1 | M16x1-M |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 11,2 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-M |
L | 18 mm |
L1 | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Material | Aluminum |
Weight | 10,2 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi