SHC 2 13
Numero articolo: 10.02.01.01428
Schmalz Holder Cap
Numero di fasi | 2 |
Diametro foro | 13 (mm) |
Diametro esterno D | 11.2 (mm) |
Lunghezza L | 18 (mm) |
Filettatura G1 | M16x1-AG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
D | 11.2 mm |
D1 | 19 mm |
G1 | M16x1-AG |
L | 18 mm |
L1 | 38 mm |
LG1 | 9 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Alluminio |
Peso | 10.2 g |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione